Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Portautensili – Gli aspetti per voi piu importanti in un colpo d’occhio

Quando si cerca portautensili per le fresatrici, le possibilità sono molte e spesso non è facile avere una panoramica completa. Per comprendere meglio questo aspetto e facilitare la vostra decisione, abbiamo riassunto per voi le norme più importanti nel settore dei portautensili per fresatura.

Prodotti per l'officina

Per un cambio efficiente degli utensili nelle fresatrici, i sistemi di montaggio necessari sono stati standardizzati:

  • Mandrino SK 40 (SK)
  • Mandrino HSK-A 63 (HSK)
  • Mandrino poligonale (PSC)

Mandrino SK 40

Vantaggi
  • Gambo conico facilmente inseribile e smontabile
  • Sistema ampiamente utilizzato
  • Economico
  • Elevata rigidità torsionale
  • Adatto anche per asportazioni truciolo difficili
    (ISO 7388-1 und 7388-2)
Svantaggi
  • Rigidità ridotta
  • Posizione assiale insicura dei taglienti
  • Precisione limitata
  • Non adatto per un numero di giri elevato a causa di una bilanciatura tecnicamente limitata
  • Sostituzione regolare del perno di trazione a causa dell’usura

Mandrino HSK-A-63

Vantaggi
      • Elevata rigidità, grazie al supporto tramite il collare del mandrino
      • Il contatto piatto impedisce lo slittamento in direzione assiale e garantisce un’elevata precisione di cambio nonché una posizione assiale sicura dei taglienti
      • Cambio rapido e facile degli utensili, grazie al design compatto e leggero
      • Adatto per un numero di giri elevato
      • Non è necessario alcun perno di trazione
      • Elevata trasmissione della forza, grazie alla
        - trasmissione della forza attraverso conicità e la superficie di contatto (collegamento per attrito)
        -
        trasmissione della forza mediante chiavetta di trascinamento/scanalature del collare (attacco a forma) per HSK A, HSK B, HSK C e forma D
Svantaggi
  • Costi elevati

Mandrino SK 40

Nel settore della fresatura, il mandrino è il collegamento tra utensile e macchina più utilizzata al mondo. Si distingue per la sua forma conica, attraverso la quale l’alloggiamento viene inserito nel mandrino.

Mandrino SK 40 secondo DIN 2080

Il mandrino SK40 secondo DIN 2080 viene utilizzato per i centri di lavorazione convenzionali, che richiedono il cambio manuale degli utensili, e per le foratrici. Il serraggio avviene tramite il bullone con una scanalatura ad anello e una filettatura di serraggio interna.

Mandrino SK 40 secondo ISO 7388-1 (DIN 69871*)

Il mandrino SK40 secondo ISO 7388-1 è un sistema tradizionale per i mandrini di barenatura e si distingue per la sua robustezza. Spesso è ancora conosciuto con la denominazione standard obsoleta DIN 69871. Il serraggio di questo tipo di mandrino avviene sempre tramite un ulteriore perno di trazione. Il cambio dell’utensile può essere automatico o manuale, mentre la superficie del cono viene centrata senza contatto piatto.

Alimentazione del refrigerante secondo ISO 7388-1:

  • Forma A: senza foro passante
  • Forma AD: con foro passante, per alimentazione centrale del refrigerante
  • Forma AF (Forma B*): con alimentazione laterale del refrigerante attraverso il collare dell’utensile
  • Forma AD/AF (Forma ADB*): con foro passante e alimentazione laterale del refrigerante attraverso il collare dell’utensile




Dimensioni comuni del cono:

  • SK30
  • SK40
  • SK50

Mandrino SK 40 secondo ISO 7388-2 (JIS B 6339*)

Il mandrino SK 40 secondo ISO 7388-2 si caratterizza per la sua robustezza, simile a quella della norma ISO 7388-1. Anche in questo caso, il serraggio avviene tramite un ulteriore perno di trazione e il centraggio tramite una superficie conica e senza contatto piano. Il cambio dell’utensile può essere automatico o manuale.

Fondamentalmente, il mandrino SK 40 secondo ISO 7388-2 (JIS B 6339*) si differenzia da quello secondo ISO 7388-1 (DIN 69871*) per le seguenti caratteristiche:

  • Lunghezza del cono
  • Larghezza del collare
  • Scanalatura di presa
  • Scanalature per chiavette di trascinamento

Dimensioni comuni del cono:

  • BT30
  • BT40
  • BT50

Alimentazione del refrigerante secondo ISO 7388-2:

Forma J: senza foro passante
Forma JD: con foro passante, per un’alimentazione centrale del refrigerante
Forma JF: con alimentazione laterale del refrigerante attraverso il collare dell’utensile
Forma JD/JF: con foro passante e alimentazione laterale del refrigerante attraverso il collare dell’utensile

Alimentazione del refrigerante secondo JIS B 6339*:

Forma A: senza foro passante
Forma AD: con foro passante, per alimentazione centrale del refrigerante
Forma AF (Forma B*): con alimentazione laterale del refrigerante attraverso il collare dell’utensile
Forma AD/AF (Forma ADB*): con foro passante e alimentazione laterale del refrigerante attraverso il collare dell’utensile

Mandrino SK 40 secondo ISO 7388-2 (JIS B 6339*) a contatto doppio

Basato sul mandrino SK 40 secondo ISO 7388-2, il cono a doppio contatto si distingue per il fatto che il mandrino SK 40 e la flangia del mandrino vengano serrati assieme e poi finiti. Questo garantisce una maggiore stabilità e rigidità di flessione. Tuttavia, quando si utilizza questo tipo di cono, è necessario che il mandrino della macchina sia progettato per il collegamento a doppio contatto. Le informazioni in merito possono essere richieste direttamente al produttore della macchina.

* denominazione obsoleta

Mandrini SK 40


Mandrino HSK-A 63

Mandrino HSK-A 63 secondo ISO 12164 (DIN 69893)

Un ulteriore sviluppo del mandrino è il cono cavo, che consente anche il cambio automatico o manuale dell’utensile. La particolarità del mandrino è l’elevata precisione di commutazione, dovuta al supporto piatto sul collare e alle tolleranze ristrette del cono, nonché al design compatto, stabile e leggero. Grazie alla trasmissione della forza tramite chiavette di trascinamento (attacco a forma), è possibile assorbire coppie elevate e carichi a scatti. Inoltre, non richiede alcun perno di trazione ed è adatto per velocità elevate.

Di seguito sono riportati i diversi tipi e dimensioni del mandrino HSK:

Forma A (DIN 69893-1)

  • Per centri di lavorazione, fresatrici e macchine per lavorazioni speciali con cambio automatico dell’utensile
  • Con scanalatura di presa per il cambio automatico dell’utensile
  • Trasmissione della forza tramite due chiavette di trascinamento all’estremità del cono
  • Alimentazione del refrigerante centrale e assiale tramite tubo per refrigerante

Dimensioni comuni del cono:

  • HSK A-63
  • HSK A-100

Forma B (DIN 69893-2)

  • Per centri di lavorazione, fresatrici per lavorazioni pesanti e torni
  • Con scanalatura di presa per il cambio automatico dell’utensile
  • Trasmissione della forza mediante due scanalature del collare (senza chiavette di trascinamento) all’estremità del cono
  • Alimentazione decentralizzata del refrigerante attraverso il collare o alimentazione centrale e assiale tramite tubo per refrigerante

Forma C (DIN 69893-1)

  • Applicazione preferibilmente per mandrini in linee di trasferimento e macchina per lavorazioni speciali senza cambio automatico dell’utensile o mandrini di foratura corti e prolunghe per utensili, nonché riduttori
  • Senza scanalatura di presa per un cambio manuale dell’utensile
  • Trasmissione della forza tramite due chiavette di trascinamento all’estremità del cono
  • Alimentazione del refrigerante centrale e assiale tramite tubo per refrigerante

Forma D (DIN 69893-2)

  • Utilizzabile in tutti i settori, grazie al collare allargato per un migliore sostegno
  • Senza scanalatura di presa per un cambio manuale dell’utensile
  • Trasmissione della forza mediante due scanalature del collare
  • Alimentazione decentralizzata del refrigerante attraverso il collare o alimentazione centrale e assiale tramite tubo per refrigerante

Forma E (DIN 69893-5)

  • Utilizzo per mandrini ad alta frequenza (ad es. per la fresatura di grafite) e macchine per la lavorazione del legno
  • Design e simmetria rotazionale senza chiavette di trascinamento
  • Con scanalatura di presa per il cambio automatico dell’utensile
  • Trasmissione della forza solo per attrito
  • Alimentazione del refrigerante centrale e assiale tramite tubo per refrigerante

Dimensioni comuni standardizzate del cono:


  • HSK E-40

Forma F (DIN 69893-6)

  • Utilizzo nella lavorazione del legno e solo in condizioni “asciutte”.
  • Con un cono di dimensioni ridotte e quindi un collare di grandi dimensioni
  • Con scanalatura di presa per il cambio automatico dell’utensile
  • Trasmissione della forza solo per attrito
  • Alimentazione del refrigerante centrale e assiale tramite tubo per refrigerante


Mandrini HSK-A 63


Mandrino poligonale (PSC)

Mandrino poligonale secondo ISO 26623


La caratteristica più importante del PSC (Polygon Shank Cone) è la forma poligonale del cono. Ciò garantisce una superficie di contatto uniforme tra il mandrino e l’utensile durante la trasmissione della forza, e quindi una maggiore stabilità. Inoltre, gli spessori più elevati delle pareti consentono forze di serraggio maggiori rispetto al mandrino HSK. Ciò garantisce la massima rigidità di flessione, un’elevata trasmissione della forza e una posizione centrale estremamente precisa. I mandrini poligonali vengono utilizzati soprattutto sulle macchine multitasking (tornitura e fresatura/foratura), poiché la posizione dell’utensile nel supporto è definita con precisione dal poligono.

Supporti poligonali secondo ISO 26623:

  • Dimensioni C3, C4, C5, C6, C8 e C10



Se l’interfaccia desiderata non è disponibile, consultare il proprio referente.

Qui potete trovare la vostra persona di contatto

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione